KOSTENLOSE THERMISCHE ÜBERPRÜFUNG VON HOFFMAN

Mit diesem Service unterstützt Sie einer unserer HOFFMAN-Experten bei der Analyse Ihrer Umgebung und bei der Auswahl der idealen Wärmemanagementlösung für Ihre konkrete Anwendung.

set-square.png
Ja, ich möchte einen Termin vereinbaren für eine kostenlose thermische Überprüfung

Die thermische Überprüfung in 3 Schritte:

Enclosure-Analysis-Image2.png

Schrankanalyse

Ein HOFFMAN-Experte besucht Sie vor Ort und analysiert, soweit erforderlich, die Anforderungen Ihrer Schränke hinsichtlich Umgebungstemperatur und Luftfeuchte.

Thermal_audit_open.png

Thermische Scans

Mithilfe eines Infrarotthermometers werden Ihre Schränke einem thermischen Scan unterzogen, sodass Sie genaue Daten zur Verfügung haben. Anhand dieser Daten lässt sich dann die erforderliche Kühlleistung berechnen.

Consultation-Recommendationsv3.png

Empfehlungen

Nach der thermischen Überprüfung erhalten Sie einen individuellen Bericht mit den Ergebnissen für alle untersuchten Schränke sowie Empfehlungen für Ihre konkrete Anwendung.

Lebensdauer der elektronischen Komponenten

 

Die Umgebungsbedingungen können je nach Standort erheblich variieren. Um Überhitzungsschäden, Ausfallzeiten und Reparaturen zu vermeiden, ist für jede Anwendungssituation die passende Lösung gefragt. Überhitzungsbedingte Ausfälle sind meistens auf unterdimensionierte Geräte oder ungeeignete bzw. gänzlich fehlende Wärmemanagementlösungen zurückzuführen.

Mit einer kostenlosen thermischen Überprüfung von HOFFMAN können Sie solchen Problemen effektiv vorbeugen.